IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SI 35TU-368450
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_35tu.prj},{NB=SI 35TU-368450(architecture200)},{TYP=SI 35TU},{ARTNR=368450},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=6.4},{PLHS=12300},{TTH=G},{HC='1 ½},{HWT=6.1},{PLHWT=10600},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=13.1},{GW=315},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 35TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 35 kW heat output
Bill of material
SI 35TU-368450
TYP
Order reference
SI 35TU
ARTNR
Article Number
368450
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
6.4
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
12300
TTH
Thread type heating
G
HC
Heating connection
'1 ½
인치
HWT
Heating water throughput
6.1
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
10600
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
13.1
A
GW
Gross weight
315
kg
INFO
Web
Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청