Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 35TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 26 kW Heizleistung
Stückliste
SI 35TU-368450
TYP
Bestellkennzeichen
SI 35TU
ARTNR
Artikelnummer
368450
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
6.4 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
12300
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
6.1 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
10600 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
13.1 A
GW
Bruttogewicht
315 kg
INFO
Web
Info