Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 22TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 22 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 22TU-362340
TYP
Bestellkennzeichen
SI 22TU
ARTNR
Artikelnummer
362340
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
5.5 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
34000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
4 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
31000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
10.5 A
GW
Bruttogewicht
184 kg
INFO
Web
Info