Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 130TUR+ - Reversible Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 130 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 130TUR+-361770
TYP
Bestellkennzeichen
SI 130TUR+
ARTNR
Artikelnummer
361770
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
24.5 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
21500
TTH
Gewindeart Heizung
R
HC
Heizungsanschluss
3 Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
19.0 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
13000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
46.6 A
GW
Bruttogewicht
830 kg
INFO
Web
Info