Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 130TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 130 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 130TU-369960
TYP
Bestellkennzeichen
SI 130TU
ARTNR
Artikelnummer
369960
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
27.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
31800
TTH
Gewindeart Heizung
R
HC
Heizungsanschluss
'2 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
23.5 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
13100 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
54.1 A
GW
Bruttogewicht
824 kg
INFO
Web
Info