Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Service Crimpzange FC1-3
Stückliste
HARTING 09990000656
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000656
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3, Leiterquerschnitt: 0,25 mm² für FC 1 Kontakte, 0,25 ... 0,56 mm² für FC 2 Kontakte, 0,75 ... 1,5 mm² für FC 3 Kontakte
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Service Crimpzange FC1-3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0656
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3, Leiterquerschnitt: 0,25 mm² für FC 1 Kontakte, 0,25 ... 0,56 mm² für FC 2 Kontakte, 0,75 ... 1,5 mm² für FC 3 Kontakte
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
BAD875
Nettogewicht
454 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft