Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK 17-24(2)M-S32-AU KONTAKT 1
Stückliste
HARTING 09170249622
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09170249622
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelverbinder, Bemessungsstrom: ‌1 A, Thermoplastischer Formstoff (PC), beige, Kontakte: 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelverbinder, Bemessungsstrom: ‌1 A, Thermoplastischer Formstoff (PC), beige, Kontakte: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK 17-24(2)M-S32-AU KONTAKT 1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 17 024 9622
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-13
AAT080
Polzahl
24
AAT149
Farbe des Betätigungselements
beige
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK 17-24(2)M-S32-AU KONTAKT 1
AAZ327
Rastermaß 1
1.270 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAC818
Befestigungsart
sonstige
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
54
QUANTITYINT
Mengenstaffel
54
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE