Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Schnellwechselwerkzeug BK für BC
Stückliste
HARTING 09980003004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09980003004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, für BC Kontakte, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, für BC Kontakte, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Schnellwechselwerkzeug BK für BC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 000 3004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
120
AAO057
Herstellerprodukttyp
quick change tool BK for BC
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, für BC Kontakte, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schnellwechselwerkzeug, für BC Kontakte, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.09 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.56 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82073010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft