Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RSV 7/8" 5polig Buchse
Stückliste
HARTING 21041162505
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21041162505
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Kontakte: 5, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSV 7/8" 5polig Buchse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 04 116 2505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6.8 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
12.5 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Nein
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE