Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RSV 7/8" 4polig + PE Stift
Stückliste
HARTING 21041161505
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21041161505
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Kontakte: 5, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSV 7/8" 4polig + PE Stift
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 04 116 1505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6.8 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
12.5 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Nein
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Rundsteckverbind. M12L4 Buchse bis 2,6mm
    HARTING
    RSV Harax M12-S 4polig Stift
    HARTING
    Rundsteckverbinder M12 L 4 Buchse
    HARTING
    RSV  7/8" 5polig Buchse
    HARTING
    Rundsteckverbinder M12 L3 Stift
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft