Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Stvb. Cat5, 4p IDC AWG26
Stückliste
HARTING 09451511109
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451511109
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Stvb. Cat5, 4p IDC AWG26
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 151 1109
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.12 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.12 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO