Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Buchse Cat.5 THT gewinkelt, EMV
Stückliste
HARTING 09455511101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, mit Schirmfeder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, mit Schirmfeder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Buchse Cat.5 THT gewinkelt, EMV
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Tray
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, mit Schirmfeder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack Cat.5 THT angled, EMC
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
200
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige