Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
Stückliste
HARTING 09455451564
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455451564
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, IDC-Schneidklemmanschluss, Polycarbonat (PC), weiß, gelb, Baugröße: Keystone-Version, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, IDC-Schneidklemmanschluss, Polycarbonat (PC), weiß, gelb, Baugröße: Keystone-Version, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm² starr und flexibel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 1564
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
Keystone-Version
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, IDC-Schneidklemmanschluss, Polycarbonat (PC), weiß, gelb, Baugröße: Keystone-Version, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm² starr und flexibel
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, IDC-Schneidklemmanschluss, Polycarbonat (PC), weiß, gelb, Baugröße: Keystone-Version, Kontakte: 8
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV