Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Han3A RJ45 C6A Metal Outlet IP65/67
Stückliste
HARTING 09458151560
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09458151560
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlussverteiler -und dosen, Schneidklemmanschluss, Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussverteiler -und dosen, Schneidklemmanschluss, Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Han3A RJ45 C6A Metal Outlet IP65/67
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 815 1560
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI Han3A RJ45 C6A Metal Outlet IP65/67
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlussverteiler -und dosen, Schneidklemmanschluss, Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlussverteiler -und dosen, Schneidklemmanschluss, Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO