Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
REDUKTION M. O-RING PG 29-21
Stückliste
HARTING 09000005068
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005068
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Pg 29, Pg 21
DESCLONG
Langbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Pg 29, Pg 21
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REDUKTION M. O-RING PG 29-21
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5068
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAI611
Größe des Innengewindes (PG)
Pg 21
AAK301
Gewindeart des Außengewindes
PG
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Pg 29, Pg 21
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
REDUKTION M. O-RING PG 29-21
BAB664
Werkstoff
Metall
BAF634
Material
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAM245
vernickelt
Nein
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han 24M-gs-29
    LAPP
    SKINDICHT® D - Druckschraube Messing vernickelt
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft