Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
REDUKTION M. O-RING PG 21-13.5
Bill of material
HARTING 09000005065
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09000005065
DESCSHORT
Short Description
Reduced size, With O-ring, Pg 21, Pg 13.5
DESCLONG
Long Description
Reduced size, With O-ring, Pg 21, Pg 13.5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
REDUKTION M. O-RING PG 21-13.5
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 00 000 5065
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
13
AAI611
thread size of the inner thread (PG)
Pg 13.5
AAK301
thread type of the outer thread
PG
AAK302
thread type of the inner thread
PG
AAU734
Manufacturer product description
Reduced size, With O-ring, Pg 21, Pg 13.5
AAW338
Manufacturer product designation
REDUKTION M. O-RING PG 21-13.5
BAB664
material
Metal film
BAF634
Material
Metal film
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAM245
nickel-plated
No
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции