Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-GG-AL
Stückliste
HARTING 09150000421
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150000421
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckgehäuse, Schraubverriegelung, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckgehäuse, Schraubverriegelung, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R 15-GG-AL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 0421
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE