Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVDF/PVDF, m. Magnet - Druchflussmesser Typ M123
Stückliste
auf Anfrage
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
TYP
Typ
M123
MR
Messrohr
PVDF
SCVIS
Schwebekörper
PVDF, m. Magnet
AN
Anschluß
DN
Nennweite
MB
Messbereich
DB
Datenblatt
Produktinformationen
LS
Länge Ls
- mm
SD
Ø d
- mm
SDU
Ø du
35 mm
SS
Wandstärke s
- mm
SZ
Länge z
171 mm
SDM
Ø dm
16 mm
L
Länge L
165 mm
LM
Länge Lm
199 mm
G
Gewinde
3/4 Zoll
W
Gewicht
- kg