Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVDF/PTFE - Membranventil Typ15
Stückliste
515174125
CNSORDERNO
Bestellnummer
515174125
AN
Anschluß
Flansch
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PVDF
MN
Membran
PTFE
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
125 mm
K
LKR Ø K
210 mm
D
Ø D
250 mm
D1
Ø D1
320 mm
D2
Ø D2
300 mm
L
Länge L
400 mm
H
Höhe H
420 mm
H1
Höhe H1
308 mm
ST
Breite t
23 mm
HUB
Hub
60 mm
NXD2
n x Ø d2
8x18 mm
W
Gewicht W
26.5 kg