IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
515174125
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 15
Manuel
PVDF/PTFE
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_15/manuel/pvdf_ptfe/valve_type_15_din_asmtab.prj},{NB=515174125(125)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=125},{GH=PVDF},{MN=PTFE},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/PTFE - Diaphragm valve Type15
Bill of material
515174125
CNSORDERNO
Order number
515174125
AN
Port
Flansch
DN
Nominal size DN
DN125
DN150
DN125
DN150
mm
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
PTFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
125
mm
K
LKR Ø K
210
mm
D
Ø D
250
mm
D1
Ø D1
320
mm
D2
Ø D2
300
mm
L
Length L
400
mm
H
Height H
420
mm
H1
Height H1
308
mm
ST
Width t
23
mm
HUB
Stroke
60
mm
NXD2
n x Ø d2
8x18
mm
W
Weight W
26.5
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청