Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/FKM - Angle seat check valve type 35
Bill of material
535354015
IDNR
Ident number
CNSORDERNO
Ref. No.
535354015
AN
Port
GH
Housing
PVDF
DIC
Seal
FKM
DN
Nominal size DN
mm
DB
Data sheet
Produktinformationen
H
Height H
75 mm
L
Length L
130 mm
Z
Length z
136 mm
LSM
Lenght le
16.0 mm
LS
Length Ls
0 mm
IS
Länge Is
0 mm
K
LKR Ø K
0 mm
NXD2
n x Ø d2
0 mm
LF
Länge LF
0 mm
D
Ø D
0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)