Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC-U/PTFE - Membranventil Typ14
Stückliste
514133015
CNSORDERNO
Bestellnummer
514133015
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN / mm
GH
Gehäuse
PVC-U
MN
Membran
PTFE
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
16 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
B1
Breite B1
54 mm
B2
Breite B2
66 mm
D1
Ø D1
- mm
D2
Ø D2
100 mm
L
Länge L
130 mm
H
Höhe H
104 mm
H1
Höhe H1
86 mm
H2
Höhe H2
19.5 mm
ST
Breite t
12 mm
S
Länge S
25 mm
S1
Ø S1
7 mm
S2
Tiefe S2
13 mm
HUB
Hub
10 mm
NXD2
n x Ø d2
4x14 mm
SDU
Ø du
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLM
Länge lm
- mm
SZ
Länge z
- mm
LG
Länge Lg
- mm
SLG
Länge slg
- mm
SDG
Ø dg
- mm
SLS
Länge ls
- mm
LS
Länge LS
- mm
SLSV
Länge lsv
- mm
LSV
Länge LSV
- mm
SDR17
SDR17 Wandstärke s
- mm
SDR11
SDR11 Wandstärke s
- mm
W
Gewicht W
0.7 kg