Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC-U/PTFE - Druckhalteventil Typ V86
Stückliste
517003097
CNSORDERNO
Bestellnummer
517003097
TYPVIS
Typ
Typ V86
GH
Gehäuse
PVC-U
MN
Membran
PTFE
AN
Anschluß
DN
Nennweite
INFO
Datenblatt
Produktinformationen
DG
Ø DG
180 mm
H
Höhe H
271 mm
SH
Höhe h
47.5
L
Länge L
284 mm
SD
Ø d
75 mm
SLS
Länge ls
- mm
LS
Länge LS
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SLE
Länge le
- mm
SZ
Länge z
- mm
SDB
Ø db
- mm
LF
Länge Lf
- mm
K
LKR Ø K
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
SB
Breite b
- mm
D
Ø D
- mm
GEW
Gewicht
7.70 kg