Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC-U/EPDM - Druckbegrenzungsventil Typ V786
Stückliste
517001016
CNSORDERNO
Bestellnummer
517001016
TYP
Typ
Typ V786
GH
Gehäuse
PVC-U
MN
Membran
EPDM
AN
Anschluß
DN
Nennweite
INFO
Datenblatt
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Höhe H
137 mm
SH
Höhe h
39 mm
L
Länge L
134 mm
SLS
Länge ls
15.4 mm
SD
Ø d
16 mm
LF
Länge Lf
- mm
SB
Breite b
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
SDB
Ø db
- mm
SZ
Länge z
- mm
SLE
Länge le
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
LS
Länge LS
- mm
GEW
Gewicht
0.60 kg