Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVC/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M350
Nomenclature
517100326
CNSORDERNO
Numéro de commande
517100326
TYP
Type
M350
MR
Measuring tube
PVC
SCVIS
Floating body
PVDF, m. Magnet
AN
Anschluß
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Notice technique
Produktinformationen
G
Filetages
1 1/2 Pouce
SDU
Ø du
60 mm
L
Length L
350 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Length z
356 mm
LM
Length Lm
400 mm
W
Poids
0.52 kg