Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M335
Bill of material
517100242
CNSORDERNO
Order number
517100242
TYP
Type
M335
MR
Measuring tube
PVC
SCVIS
Floating body
PVDF, m. Magnet
AN
Port
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Data sheet
Produktinformationen
G
Thread
1 1/2 Inch
SDU
Ø du
60 mm
L
Length L
335 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Length z
341 mm
LM
Length Lm
385 mm
W
Weight
0.52 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)