Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC/PVDF - Druchflussmesser Typ M123
Stückliste
517003700
CNSORDERNO
Bestellnummer
517003700
TYP
Typ
M123
MR
Messrohr
PVC
SCVIS
Schwebekörper
PVDF
AN
Anschluß
DN
Nennweite
MB
Messbereich
DB
Datenblatt
Produktinformationen
LS
Länge Ls
- mm
SD
Ø d
- mm
SDU
Ø du
35 mm
SS
Wandstärke s
- mm
SZ
Länge z
171 mm
SDM
Ø dm
16 mm
L
Länge L
165 mm
LM
Länge Lm
199 mm
G
Gewinde
3/4 Zoll
W
Gewicht
- kg