Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
Stückliste
HARTING 09451451521XL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451451521XL
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 145 1521 XL
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Durchdringanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft