Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PTFE/FKM - Globe control valves Typ 650 electrical
Nomenclature
650,PTFE/FKM,DN015,DIN,el,230V,lin
CNSORDERNO
650,PTFE/FKM,DN015,DIN,el,230V,lin
VK
Valve body
PTFE
DG
Seal
FKM
DN
Largeur nominale
FL
Flansch
SP
Voltage
KE
Characteristic
INFO
Info
D1
Ø D1
177 mm
D
Ø D
142 mm
SD
Ø d
15 mm
H
Height H
600.4 mm
L
Length L
130 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXD2
n x Ø d2
4xM8 mm
ST
Width t
14 mm