Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PTFE/FEP - Regelventil Typ 650 elektrisch
Stückliste
650,PTFE/FEP,DN015,DIN,el,230V,lin
CNSORDERNO
650,PTFE/FEP,DN015,DIN,el,230V,lin
VK
Ventilkörper
PTFE
DG
Dichtung
FEP
DN
Nennweite
FL
Flange
SP
Spannung
KE
Kennlinie
INFO
Info
D1
Ø D1
177 mm
D
Ø D
142 mm
SD
Ø d
15 mm
H
Höhe H
600.4 mm
L
Länge L
130 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXD2
n x Ø d2
4xM8 mm
ST
Breite t
14 mm