Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PSU/PVDF - Flowmeter Type M350
Bill of material
517100312
CNSORDERNO
Order number
517100312
TYP
Type
M350
MR
Measuring tube
PSU
SCVIS
Floating body
PVDF
AN
Port
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Data sheet
Produktinformationen
G
Thread
1 1/2 Inch
SDU
Ø du
60 mm
L
Length L
350 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Length z
356 mm
LM
Length Lm
400 mm
W
Weight
0.52 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)