Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PSU/PVDF - Flowmeter Type M335
Bill of material
517100228
CNSORDERNO
Order number
517100228
TYP
Type
M335
MR
Measuring tube
PSU
SCVIS
Floating body
PVDF
AN
Port
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Data sheet
Produktinformationen
G
Thread
1 1/2 英寸
SDU
Ø du
60 mm
L
Length L
335 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Length z
341 mm
LM
Length Lm
385 mm
W
Weight
0.52 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型