Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink M12-X Kabelbuchse 8-pol. Cat.6A
Stückliste
HARTING 20820062001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820062001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, X-Kodierung, preLink® Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, X-Kodierung, preLink® Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm², 0,22 ... 0,32 mm², Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink M12-X Kabelbuchse 8-pol. Cat.6A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 006 2001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
90
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung, Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
für Rückwandmontage
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.100 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-109
AAS458
Anschlussart des Leiters
preLink® Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
9.500 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.120 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV