Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink M12 Stvb. X-kod. 8-polig Cat.6A
Stückliste
HARTING 20820050002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820050002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Stift, X-Kodierung, preLink® Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm², 0,22 ... 0,32 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Stift, X-Kodierung, preLink® Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm², 0,22 ... 0,32 mm², Einschraubgehäuse, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink M12 Stvb. X-kod. 8-polig Cat.6A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 005 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
120
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.1 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
preLink® Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
9.5 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.12 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV