Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink M12 Steckermodul 4-polig Cat.5
Stückliste
HARTING 20820051214
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820051214
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Zink-Druckguss, vernickelt, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm², 0,22 ... 0,32 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Zink-Druckguss, vernickelt, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm², 0,22 ... 0,32 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink M12 Steckermodul 4-polig Cat.5
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 005 1214
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.12 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.12 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.1 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.1 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAO742
Marke
preLink®
AAS458
Anschlussart des Leiters
preLink® Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Zink-Druckguss, vernickelt
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.12 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.1 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV