IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 20820051214
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
M12
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/178/15062.prj},{NB=20820051214},{MANUID=20820051214},{AAB785=0.12},{AAB789=0.12},{AAB935=0.1},{AAB940=0.1},{AAS465=500},{AAT080=4},{BAC676=0.12},{BAC739=0.1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/89/7c/20820051214.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Zinc die-cast, nickel-plated, Contacts: 4},{DESCLONG=Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Zinc die-cast, nickel-plated, Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.12 mm², 0.22 ... 0.32 mm²},{MANUTYPEDESC=preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5},{SUPPLIERALTNO=20 82 005 1214},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAB754=Pin},{AAC076=D-coded}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
Bill of material
HARTING 20820051214
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
20820051214
DESCSHORT
Short Description
Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Zinc die-cast, nickel-plated, Contacts: 4
DESCLONG
Long Description
Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Zinc die-cast, nickel-plated, Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.12 mm², 0.22 ... 0.32 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
20 82 005 1214
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.12
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.12
mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.1
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.1
mm²
AAC076
Coding (head 1)
D-coded
AAO742
Brand
preLink®
AAS458
Conductor connection method
preLink® IDC insulation displacement termination
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
4
BAC487
material of insulation
Zinc die-cast, nickel-plated
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.12
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.1
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청