IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
auf Anfrage
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 75
Automated
Electric
PP/PVDF/FKM-F
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_75/automatisiert/elektrisch/pp_pvdf_fkm_f/typ75_elek_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage(DN450-230V-PP/PVDF/FKM-F)},{IDNR=},{CNSORDERNO=auf Anfrage},{DN=DN450},{STS=230V},{GH=PP},{SCH=PVDF},{DC=FKM-F},{INFO=Produktinfo},{VER=3},{PPATH=../../../../typ_56/automatisiert/parts/typ75_elek_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/PVDF/FKM-F - Absperrklappe Typ 75 mit elektrischem Stellantrieb
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
DN
Nominal size DN
DN450
DN500
DN600
DN450
DN500
DN600
mm
STS
Control voltage
230V
400V
230V
400V
GH
Housing
PP
SCH
Scheibe
PVDF
DC
Seal
FKM-F
ANVER
Drive Type
AS80
INFO
Data sheet
Product info
A
Length A
360
mm
H1
Height H1
315
mm
H2
Height H2
370
mm
H3
Height H3
601
mm
HGES
Height Hges
727
mm
NXSD2
n x Ø d2
20x26
mm
K
LKR Ø K
565
mm
SD
Ø d
452
mm
D1
Ø D1
525
mm
B
Height B
257
mm
E
Length E
168
mm
F
Length F
84
mm
D
Length D
229
mm
L
Length L
179
mm
W
Gewicht
80,4
kg/Stück
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청