IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
561395040
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 57
Automated
Electric
PP/PVDF/FKM-F
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_57/automatisiert/elektrisch/pp_pvdf_fkmf/57_pp_pvdf_fkmf_el_asmtab.prj},{NB=561395040 (1DN040)},{DN=DN040},{STS=1},{GH=PP},{SCH=PVDF},{DC=FKM-F},{ANTRIEB=Elektrisch},{INFO=Produktinformation},{PPATH=../../parts/typ_57_el_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/PVDF/FKM-F - Absperrklappe Typ 57 mit elektrischem Stellantrieb
Bill of material
561395040
CNSORDERNO
order number
561395040
DN
Nominal size DN
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
mm
STS
Control voltage
230V
400V
230V
400V
GH
Housing
PP
SCH
Disc
PVDF
DC
Seal
FKM-F
ANTRIEB
Drive
Electrical
INFO
Info
Product Information
A
Length A
157
mm
H1
Height H1
75
mm
H2
Height H2
95
mm
H3
Height H3
208
mm
HGES
Height Hges
380
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18
mm
K
LKR Ø K
110
mm
SD
Ø d
45
mm
D1
Ø D1
71
mm
L
Length L
39
mm
B
Height B
225
mm
E
Länge E
116
mm
F
Length F
73
mm
D
Ø D
127
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청