Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/PVDF/FKM-F - Absperrklappe Typ 57 mit elektrischem Stellantrieb
Bill of material
561395040
CNSORDERNO
order number
561395040
DN
Nominal size DN
mm
STS
Control voltage
GH
Housing
PP
SCH
Disc
PVDF
DC
Seal
FKM-F
ANTRIEB
Drive
Electrical
INFO
Info
Product Information
A
Length A
157 mm
H1
Height H1
75 mm
H2
Height H2
95 mm
H3
Height H3
208 mm
HGES
Height Hges
380 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18 mm
K
LKR Ø K
110 mm
SD
Ø d
45 mm
D1
Ø D1
71 mm
L
Length L
39 mm
B
Height B
225 mm
E
Länge E
116 mm
F
Length F
73 mm
D
Ø D
127 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)