Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/PTFE - Membranventil Typ72
Stückliste
572113200
CNSORDERNO
Bestellnummer
572113200
AN
Anschluß
Flansch
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PP
MN
Membran
PTFE
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
196 mm
K
LKR Ø K
295 mm
D
Ø D
340 mm
D1
Ø D1
430 mm
D2
Ø D2
410 mm
L
Länge L
600 mm
H
Höhe H
627 mm
H1
Höhe H1
419 mm
ST
Breite t
34 mm
HUB
Hub
95 mm
NXD2
n x Ø d2
8x22 mm
W
Gewicht W
45.0 kg