Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP Metal LC duplex MM GOF
Stückliste
HARTING 09574090500000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574090500000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP Metal LC duplex MM GOF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 409 0500 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
126
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PP Metal LC duplex MM GOF
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO