IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
534014032 (0DN032)
Frank
Valves
Check valves
Type 34
PP/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_34/pp_fkm/typ_34_pp_fkm_asmtab.prj},{NB=534014032 (0DN032)},{A=0},{DN=DN032},{GH=PP},{DC=FKM},{INFO=Produktinformation},{PPATH=../parts/typ_34_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/FKM - Zwischenbau-Rückschlagklappe Typ 34
Bill of material
534014032 (0DN032)
CNSORDERNO
order number
534014032
A
Executions
Standard
Spring 1.4571
Hastelloy C4-Spring
Standard
Spring 1.4571
Hastelloy C4-Spring
DN
Nominal size DN
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
mm
GH
Body / disc
PP
DC
Seal
FKM
INFO
Data Sheet
Product Information
SD
Ø d
18
mm
SDO
Ø d O-Ring
59
mm
D
Ø D
85
mm
SH2
Height h2
26.00
mm
SDI
Ø d i min
39
mm
E
Length E
22
mm
L
Length L
15
mm
V
Displacement V
2.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청