Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PP/FKM - Zwischenbau-Rückschlagklappe Typ 34
Nomenclature
534014032 (0DN032)
CNSORDERNO
Numéro de commande
534014032
A
Exécution
DN
Nominal size DN
mm
GH
Body / disc
PP
DC
Seal
FKM
INFO
Data Sheet
Product Information
SD
Ø d
18 mm
SDO
Ø d O-Ring
59 mm
D
Ø D
85 mm
SH2
Height h2
26.00 mm
SDI
Ø d i min
39 mm
E
Length E
22 mm
L
Length L
15 mm
V
Displacement V
2.0 mm