Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/FKM - Zwischenbau-Rückschlagklappe Typ 34
Stückliste
534014032 (0DN032)
CNSORDERNO
Bestellnummer
534014032
A
Ausführung
DN
Nennweite DN
mm
GH
Grundkörper/Scheibe
PP
DC
Dichtung
FKM
INFO
Datenblatt
Produktinformation
SD
Ø d
18 mm
SDO
Ø d O-Ring
59 mm
D
Ø D
85 mm
SH2
Höhe h2
26.00 mm
SDI
Ø d i min
39 mm
E
Länge E
22 mm
L
Länge L
15 mm
V
Versatz V
2.0 mm