IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
533111015
Frank
Valves
Check valves
Type 33
PP/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_33/pp_epdm/pp_epdm_asmtab.prj},{NB=533111015(DN015)},{IDNR=},{A=Flansch},{DN=DN015},{GH=PP},{DC=EPDM},{INFO=Produktinformation},{VER=3},{PPATH=../parts/typ_33_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/EPDM - Rückschlagklappe Typ 33
Bill of material
533111015
CNSORDERNO
order number
533111015
A
Port
Flange
DN
Nennweite DN / mm
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
GH
Housing
PP
DC
Seal
EPDM
INFO
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
20
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
SB2
Width b2
15
mm
L
Length L
140
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14
mm
SDD
Ø dD
86
mm
SH
Höhe h
90
mm
W
Gewicht
0.7
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청