Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneumatic contact male 4,0 mm
Stückliste
HARTING 09140006153
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140006153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Delrin Acetal
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Delrin Acetal
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneumatic contact male 4,0 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6153
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneumatic contact male 4,0 mm
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Delrin Acetal
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Delrin Acetal, Pneumatic contact male 4,0 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE