Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneumatic contact fem. with valve 6,0 mm
Stückliste
HARTING 09140006279
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140006279
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, Polypropylen, gerade, Buchse, Delrin Acetal
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, Polypropylen, gerade, Buchse, Delrin Acetal
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneumatic contact fem. with valve 6,0 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6279
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneumatic contact fem. with valve 6,0 mm
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, Polypropylen, gerade, Buchse, Delrin Acetal
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, Polypropylen, gerade, Buchse, Delrin Acetal, Pneumatic contact fem. with valve 6,0 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE