Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. Kontakt Metall OD4mm F+Ventil gew
Stückliste
HARTING 09140007464
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140007464
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneum. Kontakt Metall OD4mm F+Ventil gew
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 7464
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Messing
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing, Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE