Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. Kontakt Metall OD 4 Bu
Stückliste
HARTING 09140006454
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140006454
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneum. Kontakt Metall OD 4 Bu
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6454
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Messing
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD 4 female
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Messing, Pneum. contact metal OD 4 female
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE