Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. Kontakt Metall D6mm Bu gew.
Stückliste
HARTING 09140007456
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140007456
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneum. Kontakt Metall D6mm Bu gew.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 7456
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
8
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Messing
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneum. contact metal OD6mm female angled
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing, Pneum. contact metal OD6mm female angled
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE